Linearno-zasučno vpenjalo CLR-32-20-L-P-A-B-K11-R8
535491
GTIN 4052568169053
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
32 mm
Teoretična vpenjalna sila pri 0,6 MPa (6 barov, 87 psi)
362 N
Vpenjalni hod
20 mm
Kot zasuka
90 stopinj +/- 2 stopinji