Linearno-zasučno vpenjalo CLR-40-10-G-P-A-K11-R8
535495
GTIN 4052568169084
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
40 mm
Teoretična vpenjalna sila pri 0,6 MPa (6 barov, 87 psi)
633 N
Vpenjalni hod
10 mm