Linearno-zasučno vpenjalo CLR-40-20-R-P-A-K11-R8

535496

GTIN 4052568169091

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
40 mm
Teoretična vpenjalna sila pri 0,6 MPa (6 barov, 87 psi)
633 N
Vpenjalni hod
20 mm
Kot zasuka
90 stopinj +/- 2 stopinji