Linearno-zasučno vpenjalo CLR-40-20-L-P-A-K11-R8
535497
GTIN 4052568169107
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
40 mm
Teoretična vpenjalna sila pri 0,6 MPa (6 barov, 87 psi)
633 N
Vpenjalni hod
20 mm
Kot zasuka
90 stopinj +/- 2 stopinji