Linearno-zasučno vpenjalo CLR-50-50-R-P-A-K11-R8

535502

GTIN 4052568169138

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
50 mm
Teoretična vpenjalna sila pri 0,6 MPa (6 barov, 87 psi)
990 N
Vpenjalni hod
50 mm
Kot zasuka
90 stopinj +/- 2 stopinji