Linearno-zasučno vpenjalo CLR-50-50-L-P-A-K11-R8
535503
GTIN 4052568169145
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
50 mm
Teoretična vpenjalna sila pri 0,6 MPa (6 barov, 87 psi)
990 N
Vpenjalni hod
50 mm
Kot zasuka
90 stopinj +/- 2 stopinji