Linearno-zasučno vpenjalo CLR-63-20-R-P-A-K11-R8
535505
GTIN 4052568169169
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
63 mm
Teoretična vpenjalna sila pri 0,6 MPa (6 barov, 87 psi)
1682 N
Vpenjalni hod
20 mm
Kot zasuka
90 stopinj +/- 2 stopinji