Linearno-zasučno vpenjalo CLR-63-50-G-P-A-K11-R8
535510
GTIN 4052568169213
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
63 mm
Teoretična vpenjalna sila pri 0,6 MPa (6 barov, 87 psi)
1682 N
Vpenjalni hod
50 mm