Filter MS4-LF-1/4-CUM

535654

GTIN 4052568087067

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1300 l/min
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Delovni tlak
0 bar - 14 bar
Finost filtra
5 µm