Magnetni ventil JMFH-5/2-D-3-C-EX

535965

GTIN 4052568170158

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
4500 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 3 v skladu z ISO 5599-1
Način upravljanja
električno