Magnetni ventil MFH-5/3G-D-2-S-C-EX
535973
GTIN 4052568170233
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, zaprt
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2300 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 2 v skladu z ISO 5599-1
Način upravljanja
električno