Precizni regulator tlaka MS6-LRP-1/4-D5-A8

538008

GTIN 4052568015985

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1400 l/min
Območje regulacije tlaka
0.1 bar - 4 bar
Največja histereza tlaka
0.02 bar