Precizni regulator tlaka MS6-LRP-3/8-D2-A8

538012

GTIN 4052568175115

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1100 l/min
Območje regulacije tlaka
0.05 bar - 0.7 bar
Največja histereza tlaka
0.02 bar