Precizni regulator tlaka MS6-LRP-1/2-D7-A8

538026

GTIN 4052568175184

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
5000 l/min
Območje regulacije tlaka
0.1 bar - 12 bar
Največja histereza tlaka
0.02 bar