Magnetni ventil VMPA2-M1H-W-PI

540051

GTIN 4052568178369

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
470 l/min
Način upravljanja
električno