Magnetni ventil MDH-5/3E-D-3-M12D-C
540821
GTIN 4052568259952
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3 odzračeno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
4600 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 3 v skladu z ISO 5599-1
Način upravljanja
električno