Robustna cev PAN-R-6X1,1-SI
541675
GTIN 4052568050597
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
6 mm
Notranji Ø
3.8 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 35 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 80 °C