Robustna cev PAN-R-8X1,5-SI
541676
GTIN 4052568050603
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
8 mm
Notranji Ø
5 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 35 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 80 °C