Robustna cev PAN-R-12X2,2-SI

541678

GTIN 4052568050627

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
12 mm
Notranji Ø
7.6 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 35 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 80 °C