Robustna cev PAN-R-16X3-SI

541679

GTIN 4052568050634

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
16 mm
Notranji Ø
10 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 35 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 80 °C