Regulator tlaka MS12-LR-G-PO
541680
GTIN 4052568179748
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
13000 l/min - 22000 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 16 bar
Največja histereza tlaka
0.4 bar