Linearno-zasučno vpenjalo CLR-32-20-L-P-A-B
543180
GTIN 4052568181536
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
32 mm
Teoretična vpenjalna sila pri 0,6 MPa (6 barov, 87 psi)
362 N
Vpenjalni hod
20 mm
Kot zasuka
90 stopinj +/- 2 stopinji