Cev iz umetne mase PEN-12X1,75-SW
543244
GTIN 4052568050788
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
12 mm
Notranji Ø
8.4 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 60 °C