Magnetni ventil VMPA2-M1H-I-S-G1/8-PI

545233

GTIN 4052568184100

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x2/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
650 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Način upravljanja
električno