Zglobni valj DWA-63-75-Y-AB

549713

GTIN 4052568191467

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
63 mm
Hod
75 mm
Pnevmatični priključek
Rc1/4
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok
1682 N