Zglobni valj DWB-63-100-Y-AB
549733
GTIN 4052568191528
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
63 mm
Hod
100 mm
Pnevmatični priključek
Rc1/4
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok
1682 N