Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Ventili in ventilski otoki

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Magnetni ventil CPE14-M1CH-5/3B-1/8

550245

GTIN 4052568192273

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, prezračevan
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
750 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Način upravljanja
električno