Cev iz umetne mase PEN-6X1-BL-500
551445
GTIN 4052568052317
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
6 mm
Notranji Ø
4 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 60 °C