Cev iz umetne mase PEN-16X2,5-BL-100

551449

GTIN 4052568052355

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
16 mm
Notranji Ø
10.8 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 60 °C