Cev iz umetne mase PEN-4X0,75-GN
551468
GTIN 4052568052539
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
4 mm
Notranji Ø
2.7 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 60 °C