Cev iz umetne mase PEN-8X1,25-GN

551470

GTIN 4052568052553

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
8 mm
Notranji Ø
5.7 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 60 °C