Cev iz umetne mase PAN-6X1-SW-500

553901

GTIN 4052568053123

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
6 mm
Notranji Ø
4 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 19 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 80 °C