Cev iz umetne mase PAN-12X1,75-SW
553916
GTIN 4052568053277
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
12 mm
Notranji Ø
8.4 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 17 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 80 °C