Cev iz umetne mase PUN-3X0,5-SW-500
553936
GTIN 4052568053475
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
3 mm
Notranji Ø
2.1 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C