Kompaktni valj ADNGF-80-30-P-A

554281

GTIN 4052568199067

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
80 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
3016 N
Hod
30 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo