Zglobni valj DWA-50- -Y-A
555711
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
50 mm
Hod
10 mm - 200 mm
Pnevmatični priključek
Rc1/4
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok
990 N
555711