Zglobni valj DWB-63- -Y-A
555720
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
63 mm
Hod
10 mm - 200 mm
Pnevmatični priključek
Rc1/4
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok
1682 N
555720