Proporcionalni regulator tlaka VPPE-3-1-1/8-10-420-E1
557776
GTIN 4052568203993
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Območje regulacije tlaka
0.1 bar - 10 bar
Vstopni tlak 1
6 bar - 11 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1250 l/min