Zglobni valj DW-80- -Y-AB
557931
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
80 mm
Hod
10 mm - 200 mm
Pnevmatični priključek
Rc3/8
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
3016 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok
2721 N
557931