Cev iz umetne mase PLN-10X1,5-SI
558214
GTIN 4052568053871
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
10 mm
Notranji Ø
7 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 80 °C