Standardni valj DSNU-20-80-PPS-A

559274

GTIN 4052568097257

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188.5 N
Hod
80 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja