Standardni valj DSNU-20-300-PPS-A

559280

GTIN 4052568205584

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188.5 N
Hod
300 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja