Standardni valj DSNU-25-40-PPS-A
559283
GTIN 4052568097318
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
294.5 N
Hod
40 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja