Standardni valj DSNU-25-50-PPS-A
559284
GTIN 4052568205607
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
294.5 N
Hod
50 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja