Standardni valj DSNU-25-125-PPS-A

559287

GTIN 4052568205638

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
294.5 N
Hod
125 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja