Standardni valj DSNU-25-250-PPS-A
559290
GTIN 4052568205669
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
294.5 N
Hod
250 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja