Okrogli valj DSNU-32-40-PPS-A

559296

GTIN 4052568205720

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
482.5 N
Hod
40 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja