Okrogli valj DSNU-32-100-PPS-A
559299
GTIN 4052568205751
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
482.5 N
Hod
100 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja