Okrogli valj DSNU-32-320-PPS-A

559304

GTIN 4052568205805

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
482.5 N
Hod
320 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja