Okrogli valj DSNU-40-100-PPS-A

559309

GTIN 4052568205850

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
752.9 N
Hod
100 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja